ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

本体打込み式 ホーク・カットアンカーCAタイプ 溶融亜鉛メッキ【15~100個入り】

通常単価(税別)
425円~975円
税込単価
468円~1,073円
通常出荷日:1日目

【特長】・『めねじタイプ』の代表的な商品です【用途】・コンクリート用・建築、土木、電気、照明、機械、看...

詳細を確認
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/mm2時の値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(M)

全長

(mm)

ねじ種

ねじ長さ

(mm)

ねじ径(インチ)

ドリル径(mm)

引張最大荷重(kN)

外径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
40
M
14
-
14.5
19
14
4580473400218
41
251-1307
100パック

100個入り

12
52
M
20
-
18
27
17.5
4580473400225
77
251-1305
50パック

50個入り

16
63
M
24
-
22
41
21.4
4580473400232
138
251-1310
30パック

30個入り

20
83
M
31
-
26
53
25.4
4580473400249
237
251-1308
15パック

15個入り

-
40
W
14
3/8
14.5
19
14
4580473400270
39
251-1306
100パック

100個入り

-
52
W
20
1/2
18
27
17.5
4580473400287
74
251-1309
50パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425円
( 468円 )
1日目
523円
( 575円 )
1日目
672円
( 739円 )
1日目
975円
( 1,073円 )
1日目
433円
( 476円 )
1日目
513円
( 564円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『めねじタイプ』の代表的な商品です
【用途】
・コンクリート用
・建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに
【材質】
・スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ

ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/mm2時の値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本体打込み式 ホーク・カットアンカーCAタイプ 溶融亜鉛メッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本体打込み式 ホーク・カットアンカーCAタイプ 溶融亜鉛メッキ
本体打込み式 ホーク・カットアンカーCAタイプ 電気亜鉛メッキ
本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製
芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
内部コーン打込み式アンカー ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
サンコー テクノ ボードタップBTタイプ 亜鉛合金ダイカスト製 パック品30本入
メーカーケー・エフ・シーケー・エフ・シーケー・エフ・シーケー・エフ・シーケー・エフ・シーサンコーテクノ
通常価格425円-823円274円 -463円 -467円 -2,513円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目6日目
本体材質鉄鉄ステンレスステンレスステンレス-
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト-打込み棒-
販売単位箱・パック箱・パック--箱・パック-
材質2表面処理:溶融亜鉛メッキ表面処理:電気亜鉛メッキ----
よく一緒に購入される商品

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト