ファクトリーサプライ用品技術窓口
POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
POLYMAKER
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
【特長】・植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです・馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があり...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
竹ヨージ
4.7通常価格(税別):210円~

トラスコ中山
コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)
5通常価格(税別):1,336円

トラスコ中山
機械植竹ブラシ尺一,用途:機械部品の洗浄、接着剤の塗布など
4通常価格(税別):312円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア
3.8通常価格(税別):3,736円~

H&H
ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3
5通常価格(税別):190円~

トラスコ中山
木柄真鍮ブラシ
4.7通常価格(税別):470円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“A型”
4.5通常価格(税別):637円~

SK-11
竹ブラシ ミニ 真鍮 No.128
4通常価格(税別):586円

トラスコ中山
コンデンサーブラシ シングル巻(豚毛)
2通常価格(税別):655円~