ファクトリーサプライ用品技術窓口

マフラープラグ S

通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円
通常出荷日:1日目

【特長】・バイクを洗浄する際のマフラーへの水や保管時のホコリなどの侵入を防ぎます・テーパー形状なので、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪車用
  • 全長 (mm)
    95
  • JANコード
    2007000012222
  • トラスココード
    195-4311
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル
  • 対応径(mm)
    Φ13~36
  • 外径(mm)
    37
  • 詳細タイプ
    マフラープラグ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000012222
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2007000012222の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
全長(mm)
95
JANコード
2007000012222
トラスココード
195-4311
質量(g)
10.000
材質1
ポリ塩化ビニル
対応径(mm)
Φ13~36
外径(mm)
37
詳細タイプ
マフラープラグ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000012222
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990円
( 1,089円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイクを洗浄する際のマフラーへの水や保管時のホコリなどの侵入を防ぎます
・テーパー形状なので、マフラーに差し込むだけです
【材質】
・ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マフラープラグ Sの型番2007000012222のページです。 型番2007000012222に関する仕様情報を記載しております。
マフラープラグ Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マフラープラグ S
オイルパンスクエア(ネット付)
オイルパン
タイヤバルブツール
貼り付バランスウェイト
リムーバーセット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格990円1,027円2,973円827円767円2,157円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ二輪車用エンジン関連エンジン関連-タイヤ関連-
全長(mm)95367450---
JANコード200700001222220090000041082009000003729200700000473920070000116762008000007201
トラスココード195-4311201-7469252-7018195-4265195-4302201-7463
質量(g)10.000500.000140018.000120.000210.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました