ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルパン

通常単価(税別)
1,519
税込単価
1,671
通常出荷日:1日目

【特長】・持ち手付きのオイルパンです・ノズルからオイルを排出できるので、廃油を破棄するときも、こぼしに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    410
  • JANコード
    2009000004474
  • トラスココード
    252-6973
  • 質量(g)
    333.0
  • 材質1
    PE
  • 容量(L)
    3.5
  • 全高(mm)
    90
  • 全幅(mm)
    330
  • 詳細タイプ
    オイルパン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2009000004474
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2009000004474の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
410
JANコード
2009000004474
トラスココード
252-6973
質量(g)
333.0
材質1
PE
容量(L)
3.5
全高(mm)
90
全幅(mm)
330
詳細タイプ
オイルパン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000004474
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手付きのオイルパンです
・ノズルからオイルを排出できるので、廃油を破棄するときも、こぼしにくく簡単にできます
【材質】
・PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルパンの型番2009000004474のページです。 型番2009000004474に関する仕様情報を記載しております。
オイルパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルパン
オイルパン 2009000003729
オイルパン 2009000003743
ディスクブレーキピストンツール DT299
洗車スポンジ
タイヤバルブツール
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,5192,9869625,380280685
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連-汎用ツール-
全長(mm)410450370-215-
JANコード200900000447420090000037292009000003743200700001299420030000023792007000004739
トラスココード252-6973252-7018201-7468123-0047253-6299195-4265
質量(g)333.01400400.000750.00030.00018.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト