ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルパン 2009000003743

通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円
通常出荷日:1日目

【特長】・持ち手付きのオイルパンです・ノズルからオイルを排出できるので、廃油を破棄するときも、こぼしに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    370
  • JANコード
    2009000003743
  • トラスココード
    201-7468
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    PE
  • 容量(L)
    7
  • 高さ(mm)
    115
  • 幅(mm)
    390
  • 詳細タイプ
    オイルパン
  • 適用液体
    オイル類

ご注意

  • 本製品は、簡易的な廃油受けです。
  • ガソリンやシンナー、有機溶剤など、オイル以外の液体は絶対に入れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2009000003743
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2009000003743の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
370
JANコード
2009000003743
トラスココード
201-7468
質量(g)
400.000
材質1
PE
容量(L)
7
高さ(mm)
115
幅(mm)
390
詳細タイプ
オイルパン
適用液体
オイル類
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000003743
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027円
( 1,130円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手付きのオイルパンです
・ノズルからオイルを排出できるので、廃油を破棄するときも、こぼしにくく簡単にできます
【用途】
・排油受けに
【材質】
・PE

ご注意

  • 本製品は、簡易的な廃油受けです。
  • ガソリンやシンナー、有機溶剤など、オイル以外の液体は絶対に入れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルパン 2009000003743の型番2009000003743のページです。 型番2009000003743に関する仕様情報を記載しております。
オイルパン 2009000003743のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルパン 2009000003743
オイルパンスクエア(ネット付)
オイルパン
ロングネックファンネル
ディスクブレーキピストンツール DT299
貼り付バランスウェイト
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,027円1,027円2,973円675円4,981円767円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連--タイヤ関連
全長(mm)370367450---
JANコード200900000374320090000041082009000003729200900000426920070000129942007000011676
トラスココード201-7468201-7469252-7018758-7601123-0047195-4302
質量(g)400.000500.0001400-750.000120.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました