ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼り付バランスウェイト【2個入り】

通常単価(税別)
767円
税込単価
844円
通常出荷日:1日目

【特長】・車やバイクのホイールバランス調整に使用する、貼り付けタイプのバランスウエイトです・ウエイト裏...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • JANコード
    2007000011676
  • トラスココード
    195-4302
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    貼り付バランスウェイト
  • 仕様
    5gサイズ:12×19mm/10gサイズ:24×19mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000011676
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

2007000011676の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
JANコード
2007000011676
トラスココード
195-4302
質量(g)
120.000
材質1
スチール
詳細タイプ
貼り付バランスウェイト
仕様
5gサイズ:12×19mm/10gサイズ:24×19mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000011676
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767円
( 844円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車やバイクのホイールバランス調整に使用する、貼り付けタイプのバランスウエイトです
・ウエイト裏面の両面テープで、ホイールに貼り付けます
【材質】
・スチール
【セット内容】
・(5g×4、10g×4)×2本入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貼り付バランスウェイトの型番2007000011676のページです。 型番2007000011676に関する仕様情報を記載しております。
貼り付バランスウェイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼り付バランスウェイト
オイルパンスクエア(ネット付)
ワークマット 1200×440×35mm
オイルパン 2009000003743
洗車スポンジ
オイルパン
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格767円1,027円3,474円1,027円536円2,973円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタイヤ関連エンジン関連汎用ツールエンジン関連汎用ツールエンジン関連
JANコード200700001167620090000041082007000008140200900000374320030000023792009000003729
トラスココード195-4302201-7469206-3081201-7468253-6299252-7018
質量(g)120.000500.000980.000400.00030.0001400
材質1スチールPEウレタンスポンジ、ビニールPEポリウレタンPE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました