ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルパンセパレーター(2007000005477)

通常単価(税別)
2,436円
税込単価
2,680円
通常出荷日:1日目

【特長】・オイルパンを外すときに使用する専用の工具です・エンジンとオイルパンの隙間にブレードを差し込み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • JANコード
    2007000005477
  • トラスココード
    195-4273
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    42
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    70
  • 材質2
    炭素鋼
  • 詳細タイプ
    オイルパンセパレーター
  • 刃サイズ
    W47×D24×T1.7mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000005477
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2007000005477の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
JANコード
2007000005477
トラスココード
195-4273
質量(g)
50.000
材質1
スチール
奥行(mm)
42
高さ(mm)
65
幅(mm)
70
材質2
炭素鋼
詳細タイプ
オイルパンセパレーター
刃サイズ
W47×D24×T1.7mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000005477
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,436円
( 2,680円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルパンを外すときに使用する専用の工具です
・エンジンとオイルパンの隙間にブレードを差し込み、横からハンマーで叩いていくことで、ガスケットを切っていきます
【材質】
・スチール
・炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルパンセパレーター(2007000005477)の型番2007000005477のページです。 型番2007000005477に関する仕様情報を記載しております。
オイルパンセパレーター(2007000005477)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルパンセパレーター(2007000005477)
ワイヤーインジェクター 2穴タイプ
貼り付バランスウェイト
オイルパン 2009000003743
オイルエキストラクター 電動タイプ
ワークマット 1200×440×35mm
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,436円1,125円767円1,027円4,330円3,474円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連二輪車用タイヤ関連エンジン関連エンジン関連汎用ツール
JANコード200700000547720090000044672007000011676200900000374320090000047882007000008140
トラスココード195-4273201-7470195-4302201-7468201-7476206-3081
質量(g)50.00039.000120.000400.000750.000980.000
材質1スチール-スチールPE-ウレタンスポンジ、ビニール
よく一緒に購入される商品

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました