ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルパンスクエア(ネット付)

通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円
通常出荷日:1日目

【特長】・オイルフィルターのオイル切りや、取り外したドレンボルトを置くときに役立つ、ネットが付いたオイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    367
  • JANコード
    2009000004108
  • トラスココード
    201-7469
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    PE
  • 容量(L)
    6
  • 全高(mm)
    130
  • 全幅(mm)
    367
  • 詳細タイプ
    オイルパンスクエア
  • 適用液体
    オイル類

ご注意

  • 本製品は、簡易的な廃油受けです。
  • ガソリンやシンナー、有機溶剤など、オイル以外の液体は絶対に入れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2009000004108
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2009000004108の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
367
JANコード
2009000004108
トラスココード
201-7469
質量(g)
500.000
材質1
PE
容量(L)
6
全高(mm)
130
全幅(mm)
367
詳細タイプ
オイルパンスクエア
適用液体
オイル類
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000004108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027円
( 1,130円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルフィルターのオイル切りや、取り外したドレンボルトを置くときに役立つ、ネットが付いたオイルパンです
・廃油を排出する際に役立つ排出口が付いています
【材質】
・PE

ご注意

  • 本製品は、簡易的な廃油受けです。
  • ガソリンやシンナー、有機溶剤など、オイル以外の液体は絶対に入れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルパンスクエア(ネット付)の型番2009000004108のページです。 型番2009000004108に関する仕様情報を記載しております。
オイルパンスクエア(ネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルパンスクエア(ネット付)
オイルパン 2009000003743
貼り付バランスウェイト
オイルパンセパレーター(2007000005477)
タイヤバルブツール
洗車スポンジ
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,027円1,027円767円2,436円827円536円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連タイヤ関連エンジン関連-汎用ツール
全長(mm)367370---215
JANコード200900000410820090000037432007000011676200700000547720070000047392003000002379
トラスココード201-7469201-7468195-4302195-4273195-4265253-6299
質量(g)500.000400.000120.00050.00018.00030.000

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました