ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

フィッシャープラグ【25~200個入り】

通常単価(税別)
1,289円~2,772円
税込単価
1,418円~3,049円
通常出荷日:1日目

【特長】・2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減・コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石...

詳細を確認
  • 使用ビスの長さは、プラグ全長+ビスの太さ+留付け物厚さが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

下穴径

(mm)

穿孔深さ

(mm)

適合ねじ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
50mm
10
70
6~8
4048962480849
603-5139
176.000
1パック

50個入り

60mm
12
80
8~10
4048962480856
603-5128
153.000
1パック

25個入り

20mm
4
25
3
4048962485332
603-5120
50.000
1パック

200個入り

25mm
5
35
3~4
4048962485349
603-5116
49.000
1パック

100個入り

30mm
6
40
4~5
4048962485356
603-5142
78.000
1パック

100個入り

40mm
8
50
4.5~6
4048962485370
603-5140
163.000
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,772円
( 3,049円 )
1日目
2,267円
( 2,494円 )
1日目
1,647円
( 1,812円 )
1日目
1,289円
( 1,418円 )
1日目
1,738円
( 1,912円 )
1日目
2,703円
( 2,973円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
・コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工

ご注意

  • 使用ビスの長さは、プラグ全長+ビスの太さ+留付け物厚さが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッシャープラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィッシャープラグ
FBS-II用チェッキングゲージ
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
フィッシャープラグ(Sタイプ)
マーベル ボードプラグ_K9054102973
マーベル ボードプラグ_K9054102972
メーカーフィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャーマーベルマーベル
通常価格1,289円-1,025円13,269円 -3,820円9,253円9,155円
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目2日目1日目
種類プラグ-----
材質ナイロン6-----
表面処理なし-----
取付穴形状なし-----
販売単位箱・パック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト