ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールクイックキャッチャー

通常単価(税別)
1,447円
税込単価
1,592円
通常出荷日:1日目

【特長】・ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。・ボール...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587027610
  • トラスココード
    244-2047
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 色
    赤・黄
  • 幅(mm)
    56
  • 材質1
    本体:ガラス繊維入りナイロン、ABS、エラストマー
  • 材質2
    スリーブ:アルミ
  • 材質3
    リング:ばね鋼(トルク2N・mまで)
  • 奥行(mm)
    28
  • 高さ(mm)
    121
  • 材質4
    カラビナ:アルミ
  • 質量(g)
    48.000

ご注意

  • 取り付け工具重量最大500gまで。
  • ドライバーとして使用する際に、必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • クイックキャッチャーに他社製キーアダプターは取付できません。
  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 着脱時はビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。

型番:

QB-22K2RY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QB-22K2RYの仕様・寸法情報

JANコード
4907587027610
トラスココード
244-2047
差込角(mm)
6.35
色
赤・黄
幅(mm)
56
材質1
本体:ガラス繊維入りナイロン、ABS、エラストマー
材質2
スリーブ:アルミ
材質3
リング:ばね鋼(トルク2N・mまで)
奥行(mm)
28
高さ(mm)
121
材質4
カラビナ:アルミ
質量(g)
48.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QB-22K2RY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,447円
( 1,592円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。
・ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。
・強化プラスチックを用いた軽量設計です。
・チャックスライド部はクッショングリップでソフトな手触りです。
・変色に強いアルマイト処理をおこなっています。
・ビットを差し込めばドライバーとして使用可能です(M4サイズの小ネジ、締付トルク2N・mまで)。
・カラビナ付の色違い2個セットです。
【用途】
・ビットの持ち運びに。
・建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。
【材質】
・本体:ガラス繊維入りナイロン、ABS、エラストマー
・スリーブ:アルミ
・リング:ばね鋼(トルク2N・mまで)
・カラビナ:アルミ
【セット内容】
・カラビナ

ご注意

  • 取り付け工具重量最大500gまで。
  • ドライバーとして使用する際に、必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • クイックキャッチャーに他社製キーアダプターは取付できません。
  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 着脱時はビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールクイックキャッチャーの型番QB-22K2RYのページです。 型番QB-22K2RYに関する仕様情報を記載しております。
ボールクイックキャッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールクイックキャッチャー
クイックキャッチャーカラビナ付
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付
ビットホルダー10本用 黒
ガチマグキャッチャー レッド
首振りビットホルダー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,447円2,429円1,277円577円667円2,075円
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目在庫品1日目
JANコード490758702761049075873596814907587359698490758703267649075870291404907587355959
トラスココード244-2047792-1411792-1420687-8552258-0529254-5381
差込角(mm)6.356.356.356.35--
色赤・黄レッド・ブルー・イエロー-黒レッド-
幅(mm)562020---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました