ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールポイント剛短レンチ ショートタイプ

通常単価(税別)
818円~5,163円
税込単価
900円~5,679円
通常出荷日:1日目

【特長】・曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工法式を採用しております・曲げる際に熱することで、材料...

詳細を確認

ご注意

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、作業者の保護具が必要です。
  • 工具の使用目的以外では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

セット内容(本)

質量(g)

付属品

最小発注数量
2.5
67.5
5.5
単品
4951908004835
195-3534
-
7.000
-
1個
3
78
6.5
単品
4951908004842
195-3535
-
8.000
-
1個
4
83
8
単品
4951908004859
195-3536
-
13.000
-
1個
5
95
9
単品
4951908004866
195-3537
-
19.000
-
1個
6
107
10.5
単品
4951908004873
195-3538
-
30.000
-
1個
8
119
13
単品
4951908004880
195-3539
-
57.000
-
1個
10
131
16
単品
4951908004897
195-3540
-
97.000
-
1個
1.5 ~ 6
51.5 ~ 107
4.5 ~ 10.5
セット品
4951908004804
195-3542
7
66.000
ホルダー
1個
1.5 ~ 10
51.5 ~ 131
4.5 ~ 16
セット品
4951908004798
195-3543
9
214.000
ホルダー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818円
( 900円 )
1日目
843円
( 927円 )
1日目
919円
( 1,011円 )
1日目
970円
( 1,067円 )
1日目
1,072円
( 1,179円 )
1日目
1,352円
( 1,487円 )
1日目
1,582円
( 1,740円 )
1日目
3,652円
( 4,017円 )
1日目
5,163円
( 5,679円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工法式を採用しております
・曲げる際に熱することで、材料が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています
・材料には特殊合金鋼を用い、均質で最高精度の硬度を確保しています
・手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています
・非常に強靭で角がナメにくくなっています
・スモールL角の長さを極端に切り詰め、狭い場所、奥まった場所でも差し込めるようにしました

ご注意

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、作業者の保護具が必要です。
  • 工具の使用目的以外では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント剛短レンチ ショートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント剛短レンチ ショートタイプ
ピアスボールレンチセット
スーパーボールレンチセット(セミロング) トリプルハンドル付
ボールポイントレンチ(セミロング)延長パイプ付
ボールポイント六角棒L形レンチ(ショートタイプ)
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)
メーカーワイズワイズワイズワイズトラスコ中山ベッセル
通常価格818円-5,714円6,068円5,951円553円625円 -
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ-六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント-ボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
詳細タイプショートタイプ-----
材質1特殊合金鋼特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)クロムバナジウム鋼(パーカー仕上げ)--
仕様熱間曲げ仕様-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト