17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)

通常単価(税別)
24,240円
税込単価
26,664円
通常出荷日:4日目

【特長】・コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しに・読み出し専用ケーブル:1本

  • 適合管
    JW、PWA規格
  • JANコード
    4514706096473
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    760-5072

型番:

3140A6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3140A6の仕様・寸法情報

適合管
JW、PWA規格
JANコード
4514706096473
質量(g)
1000.0
トラスココード
760-5072

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3140A6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,240円
( 26,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しに
・読み出し専用ケーブル:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)の型番3140A6のページです。 型番3140A6に関する仕様情報を記載しております。
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)
ケーブルストリッパー MC250
FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)
4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)
ケーブルナイフ
メーカーレッキス工業マーベルエスコエスコエスコJOKARI
通常価格24,240円14,854円13,150円 -3,548円2,842円8,492円
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
適合管JW、PWA規格-----
JANコード4514706096473-----
質量(g)1000.0-----
トラスココード760-5072-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました