ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオカラー分別スリムペダル 20L

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    20
  • 用途
    ゴミ箱
  • 色
    本体:ホワイト、フタ:ブラウン
  • JANコード
    4973221009571
  • トラスココード
    188-2913
  • 質量(g)
    1100.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    355
  • 間口(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00957
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00957の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
20
用途
ゴミ箱
色
本体:ホワイト、フタ:ブラウン
JANコード
4973221009571
トラスココード
188-2913
質量(g)
1100.000
材質1
ポリプロピレン
奥行(mm)
355
間口(mm)
200
高さ(mm)
450
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
00957
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,497円
( 1,647円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタはペダルを軽く踏むだけでサッと開きます
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオカラー分別スリムペダル 20Lの型番00957のページです。 型番00957に関する仕様情報を記載しております。
ネオカラー分別スリムペダル 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオカラー分別スリムペダル 20L
分別回収ボックス
エコ分別ボックスセット
オープンラック・スチールタイプS形
システムラック FVKシリーズ経済型スタンダードタイプ・EIA規格
システムラック FVシリーズ スタンダードタイプ(W=600)EIA規格
メーカー新輝合成エスコ積水テクノ成型日東工業日東工業日東工業
通常価格1,497円19,175円 -17,393円 -46,120円 -39,910円 -68,170円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
商品タイプゴミ箱-ゴミ箱---
容量(L)20-----
用途ゴミ箱-ゴミ箱---
色本体:ホワイト、フタ:ブラウン-----
JANコード4973221009571-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました