17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機 ディーゼルエンジン式 防音型

通常単価(税別)
2,274,238円~3,259,109円
税込単価
2,501,662円~3,585,020円
通常出荷日:22日目

【特長】・ディーゼルエンジン搭載。安心安全を求める現場で活躍します・ディーゼルの省エネ性×25L燃料タ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    1310
  • 幅(mm)
    755
  • 給水方式
    水道直結方式
  • 燃料
    JIS 2号 軽油
  • 総排気量 (cc)
    1116
  • 高さ(mm)
    1016
  • 燃料タンク容量(L)
    25
  • エンジン
    水冷4サイクルディーゼルエンジン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラインストレーナーの取り付けができません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 吐出圧力(MPa)

  • 吐出水量(L/min)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 満タン時の最大使用時間

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数

吐出圧力(MPa)

吐出水量(L/min)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

満タン時の最大使用時間

回転数

(min⁻¹)

最小発注数量
49.0
14
4589413151012
659-4311
450000
5時間
1270
1個
34.3
18
4589413150985
659-4318
436000
5.8時間
1210
1個
16.7
35.5
4589413151005
659-4319
436000
6時間
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,259,109円
( 3,585,020円 )
22日目
2,274,238円
( 2,501,662円 )
22日目
2,349,921円
( 2,584,913円 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディーゼルエンジン搭載。安心安全を求める現場で活躍します
・ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能です
・ベルトドライブによる回転数低減。摩耗を抑え耐久力UPを実現しました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラインストレーナーの取り付けができません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 ディーゼルエンジン式 防音型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 ディーゼルエンジン式 防音型
ホースリール(S)上乗型 40m巻
スチール製 高圧温水リール
エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mm
スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ
メーカースーパー工業スーパー工業三協リール十川産業三協リールスーパー工業
通常価格2,274,238円-42,061円109,576円 -71,526円86,544円 -50,310円
通常出荷日22日目4日目4日目〜4日目8日目4日目
商品タイプ高圧洗浄機-----
機能冷水-----
仕様エンジンタイプ-----
奥行(mm)1310-----
幅(mm)755-----
よく一緒に購入される商品

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト