17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

産業用アンマネージドイーサネットスイッチ Gigabit Ethernet対応

通常単価(税別)
57,583
税込単価
63,341
通常出荷日:4日目

【特長】・過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです・DINレール...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EDS-G205-1GTXSFP
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDS-G205-1GTXSFPの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
DINレール
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
寸法 長さ(mm)
135
寸法 幅(mm)
29
寸法 厚み(mm)
105
コネクタ
RJ45、SFP
10/100/1000BaseT(X)(ポート数)
4
コンボ10/100/1000BaseT(X)または100/1000BaseSFP(ポート数)
1
質量(g)
290.000
トラスココード
168-4964

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EDS-G205-1GTXSFP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,583
( 63,341 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです
・DINレールへの取り付けが可能です
【用途】
・高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用アンマネージドイーサネットスイッチ Gigabit Ethernet対応の型番EDS-G205-1GTXSFPのページです。 型番EDS-G205-1GTXSFPに関する仕様情報を記載しております。
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ Gigabit Ethernet対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ Gigabit Ethernet対応
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ 樹脂/アルミ筐体
産業用イーサネットスイッチングハブ
産業用PoEスプリッター
CC-Link IE TSN対応 産業用スイッチングHUB
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
メーカーMOXAMOXAPlanet Technologyダイヤトレンド三菱電機ミスミ
通常価格57,58313,789 -9,090 -9,680128,900 -10,900 -
通常出荷日4日目1日目〜2日目2日目5日目在庫品1日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数5ポート--2ポート--
インターフェイスイーサネット/光ファイバイーサネット-イーサネット-イーサネット
入力電源仕様2重化電源--DC外部電源DC外部電源その他
伝送速度1000BASE10/100BASE-1000BASE1000BASE1000BASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト