ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セラミックバリ取りカッター ハンドル

通常単価(税別)
2,358
税込単価
2,594
通常出荷日:1日目

【用途】・プラスチックのバリ取り作業に。【材質】・プラスチック

型番:

152-00024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

152-00024の仕様・寸法情報

JANコード
7296178356473
質量(g)
72.000
トラスココード
195-4424
材質1
プラスチック

型番リスト

表示件数
型番
152-00024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358
( 2,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・プラスチックのバリ取り作業に。
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックバリ取りカッター ハンドルの型番152-00024のページです。 型番152-00024に関する仕様情報を記載しております。
セラミックバリ取りカッター ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックバリ取りカッター ハンドル
カウンターシンクキット セット
セラミックバリ取りカッター 替刃
カウンターシンクキット 単体
XEBEC 裏バリカッター
スライス セラミック バリ取り替刃
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブジーベックテクノロジースライス
通常価格2,35814,3293,8473,944 -7,700 -4,271
通常出荷日1日目2日目1日目1日目在庫品1日目〜5日目
JANコード72961783564737296178498456----
質量(g)72.00080.0002.000---
トラスココード195-4424195-4483----
材質1プラスチック-セラミックハイス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト