ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーアダプター

通常単価(税別)
494円
税込単価
543円
通常出荷日:1日目

【特長】・鍵や小物の携行に便利なマルチホルダー用のキーアダプターです・マルチホルダーシリーズのみに装着...

詳細を確認
  • 商品種類
    ケース・ホルダー
  • 収納本数
    1
  • 最大長さ(mm)
    43
  • 色
    シルバー
  • JANコード
    4976463136821
  • 質量(g)
    15
  • トラスココード
    217-9132
  • 仕様
    6.7Φ軸

ご注意

  • マルチホルダーシリーズのみに装着できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

13682
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13682の仕様・寸法情報

商品種類
ケース・ホルダー
収納本数
1
最大長さ(mm)
43
色
シルバー
JANコード
4976463136821
質量(g)
15
トラスココード
217-9132
仕様
6.7Φ軸

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
13682
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494円
( 543円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵や小物の携行に便利なマルチホルダー用のキーアダプターです
・マルチホルダーシリーズのみに装着できます
【用途】
・先端工具のビット・ソケット携行に

ご注意

  • マルチホルダーシリーズのみに装着できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーアダプターの型番13682のページです。 型番13682に関する仕様情報を記載しております。
キーアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーアダプター
マルチホルダー カラビナ付き
フルマルチホルダー
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付
キーアダプター シルバー/ゴールド
キーアダプター(6.35mm軸タイプ)
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLベッセルSK-11SK-11
通常価格494円1,065円1,065円1,277円488円516円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
商品種類ケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダーアダプターアダプター
収納本数12----
最大長さ(mm)4313540---
色シルバーブラック----
JANコード49764631368214976463136838----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました