17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチホルダー カラビナ付き

通常単価(税別)
1,065円
税込単価
1,172円
通常出荷日:1日目

【特長】・QCソケット(インパクトレンチ用ソケット(ボール留めタイプ))とビットの両方取付可能なマルチ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ケース・ホルダー
  • 収納本数
    2
  • 最大長さ(mm)
    135
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4976463136838
  • 質量(g)
    70
  • トラスココード
    217-9133
  • 外側対応 (mm)
    12.7(QCソケットのみ)
  • 内側対応 (mm)
    6.35

ご注意

  • ボール留めのインパクトソケットのみ留まる仕様になっております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

13683
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13683の仕様・寸法情報

商品種類
ケース・ホルダー
収納本数
2
最大長さ(mm)
135
色
ブラック
JANコード
4976463136838
質量(g)
70
トラスココード
217-9133
外側対応(mm)
12.7(QCソケットのみ)
内側対応(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
13683
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065円
( 1,172円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・QCソケット(インパクトレンチ用ソケット(ボール留めタイプ))とビットの両方取付可能なマルチホルダーです
・カラビナ付きでベルトループなどに引っかけて使用できます
【用途】
・先端工具のビット・ソケット携行に

ご注意

  • ボール留めのインパクトソケットのみ留まる仕様になっております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチホルダー カラビナ付きの型番13683のページです。 型番13683に関する仕様情報を記載しております。
マルチホルダー カラビナ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチホルダー カラビナ付き
キーアダプター
フルマルチホルダー
ミツトモ カラフルビットチャック 2pcs カラビナ付
オフセットアダプター ソケットセット付き
マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLイチネンアクセスANEXヒット
通常価格1,065円494円1,065円1,466円21,555円658円 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目4日目〜
商品種類ケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダー-アダプターケース・ホルダー
収納本数21----
最大長さ(mm)1354340---
色ブラックシルバー----
JANコード49764631368384976463136821----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました