17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具

通常単価(税別)
144,362
税込単価
158,798
通常出荷日:2日目

【特長】・PV-03シリーズ用圧着ターミナルに電線を圧着接続するために使用可能です。

  • 全長(mm)
    267
  • 適合電線
    2.0~6.0[[MM2]]
  • 質量(g)
    990.000
  • トラスココード
    584-3157

型番:

CT-9111NO11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-9111NO11の仕様・寸法情報

全長(mm)
267
適合電線
2.0~6.0[[MM2]]
質量(g)
990.000
トラスココード
584-3157

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-9111NO11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,362
( 158,798 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PV-03シリーズ用圧着ターミナルに電線を圧着接続するために使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具の型番CT-9111NO11のページです。 型番CT-9111NO11に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具
圧着端子用圧着工具
絶縁圧着端子用圧着工具
圧着用手動工具
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
メーカーSMKプレスマスタープレスマスターモレックスミスミマーベル
通常価格144,36218,34616,968 -46,205 -6,56313,040
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
全長(mm)267-----
適合電線2.0~6.0[[MM2]]-----
質量(g)990.000-----
トラスココード584-3157-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト