17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブル連結口用圧着工具

通常単価(税別)
5,956円
税込単価
6,552円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ケーブル連結口用CR-SN06WF・高強度の特殊鋼材質で作られ、確実な耐久性で作業性能向上・...

詳細を確認
  • 使用範囲
    SQ:0.25、(0.5-0.75)、(1-1.5)、2.5、4、6
  • 入数
    1個

型番:

CR-SN06WF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-SN06WFの仕様・寸法情報

使用範囲
SQ:0.25、(0.5-0.75)、(1-1.5)、2.5、4、6
入数
1個

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CR-SN06WF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,956円
( 6,552円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル連結口用CR-SN06WF
・高強度の特殊鋼材質で作られ、確実な耐久性で作業性能向上
・ラチェット方式で長時間作業時の利便性アップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル連結口用圧着工具の型番CR-SN06WFのページです。 型番CR-SN06WFに関する仕様情報を記載しております。
ケーブル連結口用圧着工具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置のケーブルに使用しています
5
満足度:5.0
一般的な使い方で問題なく使えています。他の似ている商品と比べ価格が手ごろだったことも良かったところです。納期もとても早か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル連結口用圧着工具
非絶縁ターミナル圧着工具
ワイヤーストリッパー ラミネーティング刃
圧着工具(PV3)CT-9111NO11
手動油圧式 圧着工具
圧着端子用圧着工具
メーカーKFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)SMKニチフ端子工業プレスマスター
通常価格5,956円4,053円3,604円162,320円155,049円 -18,346円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目9日目在庫品1日目
使用範囲SQ:0.25、(0.5-0.75)、(1-1.5)、2.5、4、6JIS:1-2、5.5、8、14/DIN:1-2、6、10、160.2-6mm²---
入数1個1個1個---
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました