ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

吸着樹脂具・スモール用

通常単価(税別)
1,078円~1,431円
税込単価
1,186円~1,574円
通常出荷日:1日目

【特長】・吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です・ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじ種類

接続ねじ径

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ストローク(mm)

最小発注数量
めねじ
M12
51
4570198792439
16.000
388-9969
5
1個
なし
-
51
4570198792514
7.000
388-9975
5
1個
めねじ
M12
58
4570198792415
16.000
388-9976
10
1個
なし
-
58
4570198792491
7.000
388-9974
10
1個
めねじ
M12
70
4570198792392
17.000
388-9977
20
1個
なし
-
70
4570198792477
8.000
388-9972
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,078円
( 1,186円 )
1日目
1,179円
( 1,297円 )
1日目
1,304円
( 1,434円 )
1日目
1,391円
( 1,530円 )
1日目
1,347円
( 1,482円 )
1日目
1,431円
( 1,574円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です
・ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着樹脂具・スモール用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着樹脂具・スモール用
樹脂アタッチメント ZP2シリーズ
吸着パッド 薄物用タイプ
吸着パッド
ディスク吸着用真空パッド
ミニ吸着パッド用ホルダ
メーカースター精機SMCミスミミスミSMCミスミ
通常価格1,078円-854円 -350円 -220円 -52円-
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目3日目
パット形状小形ベローズ薄形---
本体種類パッド+ホルダセットパッド単品パッド単品パッド単品-ホルダ単品
パット種類標準標準標準標準--
取付方法差込式-埋込式埋込式-差込式
材質樹脂-ゴム系ゴム系--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト