17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納ボックス プチノイシリーズ

通常単価(税別)
1,211円~1,487円
税込単価
1,332円~1,636円
通常出荷日:1日目~25日目

【特長】・ハンドル付きで持ち運びやすい収納ボックスです・フタ付きでしっかりロックできるので、中身が飛び...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)間口

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 容量(L)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
170
257
144
195
134
123
3.4
4962191013886
324.000
397-5807
1個
170
342
162
278
134
142
5.5
4962191013893
456.000
397-5792
1個
240
337
149
258
190
123
6.5
4962191231068
615.000
399-1477
1個
240
337
192
258
190
165
9
4962191232065
650.000
399-1468
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,211円
( 1,332円 )
25日目
1,485円
( 1,634円 )
25日目
1,387円
( 1,526円 )
1日目
1,487円
( 1,636円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付きで持ち運びやすい収納ボックスです
・フタ付きでしっかりロックできるので、中身が飛び出すことがないです
・書き込みやすいインデックス紙ラベル付きで仕分けも簡単です
・中身が分かりやすいクリアタイプです
・お手入れのしやすいプラスチック製です
【用途】
・持ち運び収納ボックスに
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ボックス プチノイシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ボックス プチノイシリーズ
防水型デジタル温湿度データロガー付
おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ
冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4
A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)
メーカーLIFE NAVIA-Gas Japan(旧FUSO)ケニスシンワ測定三商佐藤計量器製作所
通常価格1,211円-67,439円52,032円641円 -17,230円16,297円
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目〜1日目7日目
種類バックル式コンテナ-----
ふた有-----
色クリア-----
材質プラスチック-----
帯電防止・導電性無-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト