ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型枠用部材 セパレーター Pコン(W3/8)【10個入り】

通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円
通常出荷日:1日目

【特長】・セパレーター用の締め付け部材です・ベニア12mm用です・色分けしたことで解体時の識別が容易に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

P-1299
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

P-1299の仕様・寸法情報

種類
その他コンクリート用ねじ
ねじの呼び(M)
9
長さ
48mm
販売単位
箱・パック
JANコード
4989999939583
トラスココード
116-4582
質量(g)
37.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-1299
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047円
( 1,152円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレーター用の締め付け部材です
・ベニア12mm用です
・色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
【用途】
・建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 提供不可:chemSHERPA

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

型枠用部材 セパレーター Pコン(W3/8)の型番P-1299のページです。 型番P-1299に関する仕様情報を記載しております。
型枠用部材 セパレーター Pコン(W3/8)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
型枠用部材 セパレーター Pコン(W3/8)
型枠用部材 セパレーター Pコン(W5/16)
アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座
合板型枠用インサート
合板型枠用インサート(パック入) 3分タイプ
合板型枠用インサート(パック入) 4分タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,047円930円706円2,552円3,914円3,028円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他コンクリート用ねじその他コンクリート用ねじ関連部品関連部品関連部品関連部品
ねじの呼び(M)98----
長さ48mm48mm----
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック
JANコード498999993958349899999394604989999607901---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました