ファクトリーサプライ用品技術窓口

激落ちくんスゴ技カット 伸縮タイプ

通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円
通常出荷日:1日目

【特長】・カーペット用の粘着式クリーナーです・立ったままでも片手でサッと出し入れできます・柄は70~9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カーペット用
  • テープサイズ
    160mm幅×70周
  • 長さ(mm)
    700~990
  • 幅(mm)
    185
  • JANコード
    4903320044692
  • 質量(g)
    449.000
  • トラスココード
    206-3935
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    柄:ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム合金
  • 材質3
    テープ:粘着加工紙

型番:

S00523
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S00523の仕様・寸法情報

商品タイプ
カーペット用
テープサイズ
160mm幅×70周
長さ(mm)
700~990
幅(mm)
185
JANコード
4903320044692
質量(g)
449.000
トラスココード
206-3935
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
柄:ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム合金
材質3
テープ:粘着加工紙

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S00523
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,130円
( 2,343円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペット用の粘着式クリーナーです
・立ったままでも片手でサッと出し入れできます
・柄は70~99cmに伸縮可能です
・短くしておけば収納にも場所をとりません
・柄の取り外しも可能で、ハンディタイプとしても使うことができます
・置くだけで自立するケースです
・中のテープが見えないので衛生的です
・シンプルなデザインなのでインテリアに馴染みます
・各社共通サイズの取り換えテープがご使用になれます
【用途】
・カーペットのお掃除に
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・柄=ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム合金
・テープ=粘着加工紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激落ちくんスゴ技カット 伸縮タイプの型番S00523のページです。 型番S00523に関する仕様情報を記載しております。
激落ちくんスゴ技カット 伸縮タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
激落ちくんスゴ技カット 伸縮タイプ
オイルドレーナー「見えるくん」
伸縮式故障探知器
小型オイルドレーナー「持てるくん」
ハスコー HCC-54 チェーンカット&リベットツール
ワイヤーインジェクター 2穴タイプ
メーカーLECKTC(京都機械工具)エスコKTC(京都機械工具)HASCOアストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,130円127,307円3,893円57,096円74,652円1,125円
通常出荷日1日目4日目3日目4日目5日目1日目
商品タイプカーペット用-----
テープサイズ160mm幅×70周-----
長さ(mm)700~990-----
幅(mm)185-----
JANコード4903320044692-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました