ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パッド スパイダーネット用

通常単価(税別)
546円
税込単価
601円
通常出荷日:5日目

【特長】・スパイダーネット専用パッドです・2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
60
2.7
4560393066442
593-6232
14
1個
95
3.3
4560393066459
593-6230
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
546円
( 601円 )
5日目
546円
( 601円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイダーネット専用パッドです
・2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します
【用途】
・スパイダーネット100mmを使用する際に、お取り付けください

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッド スパイダーネット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッド スパイダーネット用
切断砥石 金属用
エンジンカッター用切断砥石(305mm 金属用)
切断用砥石 ジャーンカット軽天用
切断砥石 石材用 
切断砥石 石材用 プレミアムタイプ
メーカー日本レヂボンアークランド ビクトリー新ダイワ工業ニューレジストンPROZONEチロリット
通常価格546円414円3,831円2,057円 -448円472円
通常出荷日5日目4日目4日目1日目〜5日目1日目
ネジ有無なし-----
穴有無あり-----
穴径(mm)10-----
適合機種スパイダーネット専用パッド-----
最高使用周速度80m/s-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト