ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバー

通常単価(税別)
2,528円~2,708円
税込単価
2,781円~2,979円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできま...

詳細を確認
  • 先端規格
    トルクス
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    IEC60900
  • 材質1
    工具鋼
  • 仕様
    1000V絶縁

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • シャンク径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

刃先

JANコード

質量(g)

トラスココード

シャンク径

最小発注数量
205
100
トルクス10
4007157626639
46
245-4880
3.5
1個
205
100
トルクス15
4007157626653
46
245-4881
3.5
1個
240
125
トルクス20
4007157626677
62
245-4883
4.5
1個
240
125
トルクス25
4007157626691
63
245-4879
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,528円
( 2,781円 )
1日目
2,592円
( 2,851円 )
1日目
2,615円
( 2,877円 )
1日目
2,708円
( 2,979円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます(FELO社比)
・ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです
・軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です
・ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません
・机上で不用意に転がることがないよう設計されています
・ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバー
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー
Serie トルクドライバー用VDEポジブレード
Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード
Serie トルクドライバー用VDEプラスブレード
バーコ エルゴ絶縁トルクスドライバー
メーカーFELOFELOFELOFELOFELOバーコ
通常価格2,528円-1,485円 -1,536円1,536円1,536円3,068円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
先端規格トルクスポジドライブ----
単品・セット区分単品単品----
適用規格IEC60900IEC60900----
材質1工具鋼工具鋼----
仕様1000V絶縁1000V絶縁----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト