ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプバイス 1201Vシリーズ

通常単価(税別)
17,610円~52,698円
税込単価
19,371円~57,968円
通常出荷日:19日目

【特長】・しっかり締め付け耐久性に優れています。・VS4(スタンドのみ)と併用可能です。・一般鋼管用で...

詳細を確認

ご注意

  • 取付用のボルト・ナットは別途ご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合パイプ

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合パイプ

型式

最小発注数量
205~270
4514706021024
122-9133
3000
6A~50A(1/8~2)
PV0
1個
250~340
4514706021031
122-9141
4200
6A~65A(1/8~2 1/2)
PV1
1個
350~495
4514706021079
122-9168
10800
6A~100A(1/8~4)
PV3
1個
500~650
4514706021086
122-9176
15300
6A~150A(1/8~6)
PV4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,610円
( 19,371円 )
19日目
22,266円
( 24,493円 )
19日目
36,071円
( 39,678円 )
19日目
52,698円
( 57,968円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり締め付け耐久性に優れています。
・VS4(スタンドのみ)と併用可能です。
・一般鋼管用です。

ご注意

  • 取付用のボルト・ナットは別途ご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプバイス 1201Vシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプバイス 1201Vシリーズ
脚付パイプバイス
MCC 被覆管用パイプバイス NO.0
MCC 被覆管用パイプバイス NO.1
MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.1
MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.0
メーカーレッキス工業MCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格17,610円-22,187円16,410円18,693円34,017円28,570円
通常出荷日19日目5日目2日目6日目6日目2日目
商品タイプパイプバイス-----
本体・関連商品関連商品-----
仕様一般鋼管用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト