ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ

  • 種類
    南京錠
  • 材質1
    ワイヤー:鉄・ビニールコート
  • ツル径(mm)
    4.8
  • タイプ
    同一鍵
  • 幅(mm)
    29
  • 付属鍵本数(本)
    3
  • 材質2
    スリーブ:アルミニウム
  • 材質3
    シリンダー錠本体:真鍮
  • 材質4
    キー:真鍮・ニッケルメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ワイヤ長(mm)

最小発注数量
4994421128336
249-6820
118.000
1040
1個
4994421128329
249-6819
100.000
545
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,222円
( 1,344円 )
1日目
1,184円
( 1,302円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度スチールワイヤー使用です
・対象物をキズつけにくいビニールコーティングです
・両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です
・同一錠です
【用途】
・門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に
【材質】
・ワイヤー:鉄・ビニールコート
・スリーブ:アルミニウム
・シリンダー錠本体:真鍮
・キー:真鍮・ニッケルメッキ
【セット内容】
・シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠
チェーン&パドロック
シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
チェーン&パドロック ステンレスチェーン
ディンプル南京錠 指定鍵番号
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)ハイロジック
通常価格1,184円-1,253円 -2,140円2,274円 -2,562円 -2,849円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
種類南京錠--南京錠-南京錠
材質1ワイヤー:鉄・ビニールコートワイヤー:鉄・ビニールコートチェーン:鉄・ビニールコート本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)●鍵:真鍮チェーンカバー:ビニール-
ツル径(mm)4.84.76.3---
タイプ同一鍵ダイヤル錠ダイヤル錠同一鍵・番号指定なし--
幅(mm)292836.5---
よく一緒に購入される商品

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト