ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オーディオケーブル/3極ステレオミニ/片側L型

通常単価(税別)
1,472円
税込単価
1,619円
通常出荷日:1日目

【特長】・ポータブルデバイスに適したスリムラインモールドコネクターを使用しています・デバイスを保護ケー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MU3MMSRA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MU3MMSRAの仕様・寸法情報

用途
オーディオ
端子形状
3.5φミニプラグ
ケーブル種類
ストレート
長さ(m)
0.9
コネクタ形状
コネクタA:3.5mmステレオミニ(3極/ストレート)、コネクタB:3.5mmステレオミニ(3極/ L型右向き)
JANコード
0065030841290
質量(g)
16.000
トラスココード
497-5432
色
ブラック
コネクタめっき
ゴールド
ケーブル被覆材
ポリ塩化ビニル
導体数
2
コネクタスタイル
ストレート-L型右向き
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MU3MMSRA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472円
( 1,619円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルデバイスに適したスリムラインモールドコネクターを使用しています
・デバイスを保護ケースに入れたまま3.5mmヘッドフォンジャックに挿入できます
・L字型のコネクターは手の届きにくい場所で便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーディオケーブル/3極ステレオミニ/片側L型の型番MU3MMSRAのページです。 型番MU3MMSRAに関する仕様情報を記載しております。
オーディオケーブル/3極ステレオミニ/片側L型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーディオケーブル/3極ステレオミニ/片側L型
AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3
AUDIOケーブル(3.5φステレオミニ) DH-MMCN15
オーディオケーブル(Φ3.5ステミニ-P2)
ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)
ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005
メーカーSTAR TECHアクロスエレコムELPA朝日電器サンワサプライサンワサプライ
通常価格1,472円929円1,399円1,404円 -1,558円1,355円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
用途オーディオAV-オーディオ--
端子形状3.5φミニプラグRCA-3.5φミニプラグ--
ケーブル種類ストレート変換-ストレート--
長さ(m)0.91.5----
コネクタ形状コネクタA:3.5mmステレオミニ(3極/ストレート)、コネクタB:3.5mmステレオミニ(3極/ L型右向き)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました