ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボールキャスタープレス成型品 T-AP30US

通常単価(税別)
1,665円
税込単価
1,832円
通常出荷日:1日目

【材質】・メインボール:ステンレス(SUS440C)・ボディ:ステンレス(SUS304)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T-AP30US
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T-AP30USの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
標準
形状
[フランジ] フランジ
本体材質
[ステンレス] ステンレス
ボール 材質
[ステンレス] ステンレス
耐荷重(N)
294
外径 D(φ)
56
ボール径 SD(φ)
25.4
耐荷重範囲(N)
100.1~500.0
単体/ユニット
単体
JANコード
4989999109160
トラスココード
161-2245
質量(g)
130.000
材質1
メインボール:ステンレス(SUS440C)
材質2
ボディ:ステンレス(SUS304)
タイプ
プレス成型品上向用 ステンレス製ボール
取付穴径
2-Φ4.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T-AP30US
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,665円
( 1,832円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・メインボール:ステンレス(SUS440C)
・ボディ:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールキャスタープレス成型品 T-AP30USの型番T-AP30USのページです。 型番T-AP30USに関する仕様情報を記載しております。
ボールキャスタープレス成型品 T-AP30USのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールキャスタープレス成型品 T-AP30US
ボールキャスタープレス成型品 T-AP15S
ボールキャスター 切削加工品 T-A80BD
フリーベアプレス成型品
ボールベアー US型(スチール)
ボールベアー US-S型(ステンレス)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山フリーベアコーポレーション井口機工製作所井口機工製作所
通常価格1,665円1,374円5,592円968円 -283円 -1,277円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし低発塵--
種類標準標準標準-標準標準
形状フランジフランジ丸形おねじ-フランジフランジ
本体材質ステンレスステンレススチール-スチールステンレス
ボール 材質ステンレスステンレススチール-スチールステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました