ファクトリーサプライ用品技術窓口

デイリーパートナー

通常単価(税別)
1,709円
税込単価
1,880円
通常出荷日:1日目

【特長】・バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします・30日分のデータを記憶し、履歴を表示します・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • リセット方式
    プッシュ式
  • 横(mm)
    66
  • 厚さ(mm)
    13
  • 縦(mm)
    39
  • 精度
    ±3%以内(振動機試験による)
  • 質量(g)
    24.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    パネル:アクリル
  • 電源
    リチウム電池 CR2032×1個
  • 検出方法
    3D加速度センサー式
  • 表示方法
    液晶デジタル5桁
  • オートパワーオフ
    約1分
  • 仕様
    引き出し式電池蓋

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4536117027761
286-6330
1個
ホワイト
4536117027754
286-6350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,709円
( 1,880円 )
1日目
1,709円
( 1,880円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします
・30日分のデータを記憶し、履歴を表示します
・大きく見やすい大画面表示

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デイリーパートナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デイリーパートナー
歩数計 H-236シリーズ
時計付大画面タイマー
大画面タイマー シャボン6
セコンドメータ GS2シリーズ
数取器EA762AA-33・EA762AA-35
メーカードリテックドリテックドリテックドリテックライン精機エスコ
通常価格1,709円2,454円1,698円1,366円8,129円 -5,957円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目〜1日目〜
商品タイプカウンタ---カウンタ連式数取器
リセット方式プッシュ式----つまみ式
横(mm)6671----
厚さ(mm)1311----
縦(mm)3936----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト