ファクトリーサプライ用品技術窓口

時計付大画面タイマー

  • 商品タイプ
    タイマー
  • 最小計時 (秒)
    10
  • 校正
    不可
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 寸法(横) (mm)
    81
  • 寸法(縦) (mm)
    81
  • 奥行(mm)
    15
  • 最小計時(分)
    1
  • 最大計時
    199分50秒
  • 質量(g)
    57.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 電源
    リチウム電池CR2032

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ベージュ
4536117040104
468-9476
1個
ダークグレー
4536117040111
468-9494
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,698円
( 1,868円 )
1日目
1,698円
( 1,868円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SIAA抗菌仕様です。
・3パターンの鳴動時間が選べます(2秒・15秒・60秒)
・便利な時計機能付です。
・便利なリピート機能付です。
・取り付け便利なマグネット付です。
・立てて置けるスタンド付です。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

時計付大画面タイマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
時計付大画面タイマー
大画面タイマー シャボン6
歩数計 H-236シリーズ
デイリーパートナー
キッチンタイマー リピート機能付
数取器(台付型・手持型)
メーカードリテックドリテックドリテックドリテック佐藤計量器製作所シンワ測定
通常価格1,698円1,366円2,454円1,709円1,568円1,199円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタイマータイマー--タイマー-
最小計時(秒)101--1-
校正不可不可--不可-
防滴・防水機能なしなし--なし-
寸法(横)(mm)8180--77-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト