ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラクラククーラント 詰め替え用パウチ

通常単価(税別)
1,062円
税込単価
1,168円
通常出荷日:1日目

【特長】・希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です・自動車の冷却系統に使用...

詳細を確認
  • 容量(L)
    2
  • 容量(ml)
    2000
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    主成分:エチレングリコール、防錆剤、消泡剤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
赤
4972796520474
206-6477
1個
緑
4972796520481
206-6478
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062円
( 1,168円 )
1日目
1,062円
( 1,168円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です
・自動車の冷却系統に使用されている各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏季のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます
・使用中に不足したクーラント液の補充用としても使用できます
【用途】
・エンジン冷却液として
【材質】
・主成分:エチレングリコール、防錆剤、消泡剤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラクラククーラント 詰め替え用パウチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラクラククーラント 詰め替え用パウチ
スライドハンマプラー用ハブプラー(6穴用)
ヘッドボルト用ビットソケット(VW/AUDI V6用)
1" 用 チェーンカッター
ベンチレータキャップ用 レンチ
スライドハンマプラー用ドライブシャフトジョイントプラー
メーカー古河薬品工業KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所エスコKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,062円21,687円4,593円18,234円7,721円3,740円 -
通常出荷日1日目6日目9日目1日目7日目6日目
容量(L)2-----
容量(ml)2000-----
質量(g)2200.0-----
材質1主成分:エチレングリコール、防錆剤、消泡剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト