ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

接続口径D1

接続口径D2

質量(g)

最小発注数量
382-1803
29
R1/8
Rc1/8
69.000
1個
382-1811
29
R1/4
Rc1/4
70.000
1個
382-1820
31
R3/8
Rc3/8
127.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,141円
( 2,355円 )
1日目
2,216円
( 2,438円 )
1日目
2,736円
( 3,010円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
・両テーパー型です。
・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
【用途】
・0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。
【材質】
・本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
・Oリング:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
エースボール(両テーパー・両内ねじ型)
エースボール3W(外内ねじ型)
エースボール(切換用両内ねじ型)
エースボール(切換用外×内ねじ型)
チッコロ横外ねじ×ホース口(ナットタイプ)
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,141円-2,141円 -4,430円3,050円3,050円3,573円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)-10~80(凍結箇所は除く)-10~80(凍結箇所は除く)-10~80-10~80-
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)水、空気、油(材質に悪影響のない流体)-水、空気、油(材質に悪影響のない流体)水、空気、油(材質に悪影響のない流体)-
材質1本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキOリング:ニトリルゴム(NBR)本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ-
材質2Oリング:ニトリルゴム(NBR)Oリング:ニトリルゴム(NBR)-Oリング:ニトリルゴム(NBR)Oリング:ニトリルゴム(NBR)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト