ファクトリーサプライ用品技術窓口

管内カメラGラインスコープ

通常単価(税別)
295,213円
税込単価
324,734円
通常出荷日:2日目

【特長】・管内カメラ業界最高クラスの200万画素です・タッチパネル5インチ大型モニタを採用しています・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    28
  • ケーブル長 (mm)
    20000
  • 全長 (mm)
    195
  • 幅 (mm)
    280
  • 高さ (mm)
    355
  • 電源 (V)
    100
  • JANコード
    4514706082285
  • トラスココード
    651-3742
  • 質量(g)
    4900.0
  • ケーブル径(mm)
    6.6
  • モニターサイズ(インチ)
    5
  • 適合管径(mm)
    30~110
  • 容量(Ah)
    0.4
  • カメラ解像度
    200万画素
  • 挿入部外径(mm)
    28
  • 挿入部有効長(m)
    19
  • 幅(mm)
    1920×1080、約200万画素(フルHD)
  • 解像度詳細
    USBTYPE-Cコネクター(DC5V3.0A)
  • 電源部入力
    デジタル3倍ズーム、画面反転機能、縦置き・横置き対応、距離表示機能付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

44R010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

44R010の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
28
ケーブル長(mm)
20000
全長(mm)
195
幅(mm)
280
高さ(mm)
355
電源(V)
100
JANコード
4514706082285
トラスココード
651-3742
質量(g)
4900.0
ケーブル径(mm)
6.6
モニターサイズ(インチ)
5
適合管径(mm)
30~110
容量(Ah)
0.4
カメラ解像度
200万画素
挿入部外径(mm)
28
挿入部有効長(m)
19
幅(mm)
1920×1080、約200万画素(フルHD)
解像度詳細
USBTYPE-Cコネクター(DC5V3.0A)
電源部入力
デジタル3倍ズーム、画面反転機能、縦置き・横置き対応、距離表示機能付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
44R010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
295,213円
( 324,734円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管内カメラ業界最高クラスの200万画素です
・タッチパネル5インチ大型モニタを採用しています
・縦置き、横置きどちらにも対応可能です
・距離表示機能搭載で、3~4cm刻みの間隔で表示します
・リチウムイオン電池内蔵、2.5時間充電で3.5時間の使用が可能です
・持ち運びに安心の軽量ハードケースを採用
・ケーブルの切り詰め修理が可能です
【用途】
・排水管/工場配管の管内調査

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管内カメラGラインスコープの型番44R010のページです。 型番44R010に関する仕様情報を記載しております。
管内カメラGラインスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管内カメラGラインスコープ
Gラインスコープ GLS-V2830Mk2
満水試験器 441341
管内検査カメラ(ミニシースネイク)
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
カメラケーブル
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業リジッドローデンベルガーボッシュ
通常価格295,213円652,241円139,609円4,872円 -2,055,844円17,393円 -
通常出荷日2日目4日目2日目4日目1日目4日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープその他-配管スコープ-
カメラヘッド径(mm)2828--40-
ケーブル長(mm)2000030000(有効長28000)--30-
全長(mm)195-----
幅(mm)280350135-400-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました