ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプカッターバリ取り部品

通常単価(税別)
1,299円
税込単価
1,429円
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプカッターTubiX用スペアパーツ・バリ取り部品

  • 商品タイプ
    その他パーツ
  • JANコード
    4003773085881
  • トラスココード
    207-4967
  • 質量(g)
    7.000
  • 適合機種
    9031-02
  • 詳細タイプ
    バリ取り部品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 適合機種がカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

9039-02V02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9039-02V02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他パーツ
JANコード
4003773085881
トラスココード
207-4967
質量(g)
7.000
適合機種
9031-02
詳細タイプ
バリ取り部品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9039-02V02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,299円
( 1,429円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプカッターTubiX用スペアパーツ
・バリ取り部品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 適合機種がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッターバリ取り部品の型番9039-02V02のページです。 型番9039-02V02に関する仕様情報を記載しております。
パイプカッターバリ取り部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッターバリ取り部品
バリ取り器
パイプフレーム用バリ取り器
ステンレスイレクター部品 ステンカッター EK-2
イレクター部品 工具 キャスタースパナ EK-20
イレクター部品 工具 サンアロー接着液 EY-100
メーカークニペックスSUS(エスユーエス)ミスミ矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格1,299円2,980円2,242円 -7,272円 -369円716円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目3日目
商品タイプその他パーツ-----
JANコード4003773085881-----
トラスココード207-4967-----
質量(g)7.000-----
適合機種9031-02-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました