ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工アジャストナイフ

通常単価(税別)
2,846円~3,421円
税込単価
3,131円~3,763円
通常出荷日:5日目

【特長】・スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて刃の長さを調整できます・携帯時や保管...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    171
  • 質量(g)
    121.000
  • 材質2
    中子:ABS樹脂
  • 材質3
    外巻:エラストマー(TRP)
  • 刃長(mm)
    63

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
4907587033833
652-7605
刃:合金工具鋼
1個
4907587033840
652-7606
刃:ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,846円
( 3,131円 )
5日目
3,421円
( 3,763円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて刃の長さを調整できます
・携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です
・刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます
・裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます
・ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用
・エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます
・VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき
・落下防止コード取付穴つき
【用途】
・VVF線(VA線)やCV線の切断・被覆剥き、開口部の穴あけ加工などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工アジャストナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工アジャストナイフ
電工アジャストナイフ替刃
3200VA-1用交換用ブレード 替刃
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
絶縁電工ナイフ
電工ナイフ(折りたたみ式)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルスリーピークス技研KAKURI(角利産業)
通常価格2,846円-1,107円 -1,977円2,087円 -2,339円1,502円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目4日目1日目
工具種類電線剥き工具その他関連用品その他関連用品電線剥き工具-電線剥き工具
全長(mm)1719433163-200(収納時120)
質量(g)121.00025.00025.000107.000--
材質2中子:ABS樹脂--本体:S55C--
材質3外巻:エラストマー(TRP)--ハンドルカバー:熱可塑性エラストマー(TPE)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト