ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブカッター用パーツ クリップ【5個入り】

通常単価(税別)
725円
税込単価
798円
通常出荷日:1日目

【特長】・リジッドチューブカッター用補修パーツです【商品仕様】・適合機種:154/156

  • 商品タイプ
    パーツ
  • パーツ
    その他パーツ
  • トラスココード
    788-2416
  • 適合機種
    154/156
  • 品名
    クリップ
  • JANコード
    0095691341754
  • 質量(g)
    5.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

34175R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

34175Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
パーツ
その他パーツ
トラスココード
788-2416
適合機種
154/156
品名
クリップ
JANコード
0095691341754
質量(g)
5.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
34175R
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725円
( 798円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リジッドチューブカッター用補修パーツです
【商品仕様】
・適合機種:154/156

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカッター用パーツ クリップの型番34175Rのページです。 型番34175Rに関する仕様情報を記載しております。
チューブカッター用パーツ クリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカッター用パーツ クリップ
電動チューブカッタ PC116
チューブカッター GFC-325N
チューブカッター(アルミ)
チューブカッター
チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃
メーカーリジッドリジッドトラスコ中山MCCコーポレーションタスコアズワン
通常価格725円237,183円9,879円4,191円 -3,895円5,235円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプパーツチューブカッターチューブカッターチューブカッター--
パーツその他パーツ-----
トラスココード788-2416382-5858----
適合機種154/156-----
品名クリップ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました