ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スライドラッチ

通常単価(税別)
2,275円
税込単価
2,503円
通常出荷日:1日目

【特長】・扉内収納タイプです。・ロック・アンロックがレバー操作で行えます。【用途】・両開き用扉等【材質...

詳細を確認

型番:

TL-308
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TL-308の仕様・寸法情報

色
シルバーメタリック
質量(g)
66.000
トラスココード
206-3815
材質1
ADC

型番リスト

表示件数
型番
TL-308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,275円
( 2,503円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉内収納タイプです。
・ロック・アンロックがレバー操作で行えます。
【用途】
・両開き用扉等
【材質】
・ADC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドラッチの型番TL-308のページです。 型番TL-308に関する仕様情報を記載しております。
スライドラッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドラッチ
スライドラッチ C-294
スライドラッチ A3-12
プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2
角ラッチ
丸棒ラッチ
メーカー栃木屋タキゲン製造鍋屋バイテックタキゲン製造ミスミハイロジック
通常価格2,275円1,062円662円 -330円 -997円 -658円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
色シルバーメタリック-----
質量(g)66.000-----
トラスココード206-3815-----
材質1ADC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました