ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドインスペクションミラー

通常単価(税別)
925円
税込単価
1,018円
通常出荷日:1日目

【特長】・エンジンルームや、狭く見えにく箇所の点検作業に使用できる伸縮式のミラーです・ミラーの向きや角...

詳細を確認
  • ミラー形状
    円型
  • ミラー寸法 (mm)
    Φ30
  • 全長の最大伸縮値 (mm)
    535
  • 全長の最小伸縮値 (mm)
    180
  • 質量 (g)
    69.0
  • JANコード
    2002000017291
  • トラスココード
    253-4769

ご注意

  • 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
  • 振り回したり、叩いたりしないでください。
  • 万が一、ミラーが割れた場合、素手で直接触れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2002000017291
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2002000017291の仕様・寸法情報

ミラー形状
円型
ミラー寸法(mm)
Φ30
全長の最大伸縮値(mm)
535
全長の最小伸縮値(mm)
180
質量(g)
69.0
JANコード
2002000017291
トラスココード
253-4769
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2002000017291
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925円
( 1,018円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンルームや、狭く見えにく箇所の点検作業に使用できる伸縮式のミラーです
・ミラーの向きや角度は自在に調節できます
・ペンクリップが付いているので、作業着の袖ポケットなどに収納することができます

ご注意

  • 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
  • 振り回したり、叩いたりしないでください。
  • 万が一、ミラーが割れた場合、素手で直接触れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドインスペクションミラーの型番2002000017291のページです。 型番2002000017291に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドインスペクションミラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドインスペクションミラー
オーバルインスペクションミラー
ステンレスミラー棒
ストロングツール 検査鏡伸縮自在型
伸縮点検鏡 PT-3
ストロングツール 検査鏡 伸縮自在型
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)土牛イチネンアクセスM&Mイチネンアクセス
通常価格925円854円4,278円 -1,366円652円2,207円
通常出荷日1日目1日目5日目50日目5日目2日目
ミラー形状円型楕円型--円型丸型
ミラー寸法(mm)Φ3025×50-約φ36-60
全長の最大伸縮値(mm)535550--595-
全長の最小伸縮値(mm)180200--190-
質量(g)69.076.0--30-
よく一緒に購入される商品

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました