ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバルインスペクションミラー

通常単価(税別)
854円
税込単価
939円
通常出荷日:1日目

【特長】・エンジンルームや、狭く見えにく箇所の点検作業に使用できる伸縮式のミラーです・ミラーの向きや角...

詳細を確認
  • ミラー形状
    楕円型
  • ミラー寸法 (mm)
    25×50
  • 全長の最大伸縮値 (mm)
    550
  • 全長の最小伸縮値 (mm)
    200
  • 質量 (g)
    76.0
  • JANコード
    2002000017307
  • トラスココード
    253-6389

ご注意

  • 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
  • 振り回したり、叩いたりしないでください。
  • 万が一、ミラーが割れた場合、素手で直接触れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2002000017307
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

2002000017307の仕様・寸法情報

ミラー形状
楕円型
ミラー寸法(mm)
25×50
全長の最大伸縮値(mm)
550
全長の最小伸縮値(mm)
200
質量(g)
76.0
JANコード
2002000017307
トラスココード
253-6389
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2002000017307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンルームや、狭く見えにく箇所の点検作業に使用できる伸縮式のミラーです
・ミラーの向きや角度は自在に調節できます
・ペンクリップが付いているので、作業着の袖ポケットなどに収納することができます

ご注意

  • 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
  • 振り回したり、叩いたりしないでください。
  • 万が一、ミラーが割れた場合、素手で直接触れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバルインスペクションミラーの型番2002000017307のページです。 型番2002000017307に関する仕様情報を記載しております。
オーバルインスペクションミラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバルインスペクションミラー
ラウンドインスペクションミラー
ステンレスミラー棒
ストロングツール 検査鏡伸縮自在型
伸縮点検鏡 PT-3
ストロングツール 検査鏡 伸縮自在型
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)土牛イチネンアクセスM&Mイチネンアクセス
通常価格854円925円4,278円 -1,366円652円2,207円
通常出荷日1日目1日目5日目50日目5日目2日目
ミラー形状楕円型円型--円型丸型
ミラー寸法(mm)25×50Φ30-約φ36-60
全長の最大伸縮値(mm)550535--595-
全長の最小伸縮値(mm)200180--190-
質量(g)76.069.0--30-

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました