ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グランドフック TVA

通常単価(税別)
623円~706円
税込単価
685円~777円
通常出荷日:1日目

【特長】・使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

A(mm)

d(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

D1(mm)

D2(mm)

最小発注数量
205-1894
15
0.1
20
4.8
17
4982970424849
7.500
1
3
1個
204-8782
20
0.15
26
6.8
21
4982970424856
15
1.2
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
623円
( 685円 )
1日目
706円
( 777円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことができます
【用途】
・テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グランドフック TVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドフック TVA
ステンレス コの字クランプ
ステンレス 角ターンバックルプール用
回転パッドナット(ステンレス)
丸シンブル
ステンレス アイナット ミリネジ(鋳造製)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格623円-5,215円3,843円4,243円1,266円1,470円
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目6日目
種類ビラカン-ターンバックル座付き金具・アイプレートシンブル-
B(mm)1065136272217
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト