ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネジ込みラウンドアイ丸カン

通常単価(税別)
1,241円~2,505円
税込単価
1,365円~2,756円
通常出荷日:1日目

【特長】・アンカープラグが付いています・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です・座部分...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

ねじ径

使用荷重(kN)

A(mm)

B(mm)

D(mm)

H(mm)

L(mm)

T(mm)

JANコード

質量(g)

ドリル径(mm)

最小発注数量
205-1887
M6
0.15
33
21
5
19
30
2.5
4982970403530
51
11
1個
205-0275
M8
0.2
40
25
6
25.5
40
2.5
4982970403547
92
14
1個
205-0293
M10
0.29
50
27
8
32
50
3
4982970403554
184.000
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,241円
( 1,365円 )
1日目
1,369円
( 1,506円 )
1日目
2,505円
( 2,756円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンカープラグが付いています
・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
・座部分が円形です
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込みラウンドアイ丸カンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ込みラウンドアイ丸カン
丸リンク
Sカン SAP
ナスカン (ニッケルメッキ)
ステンレス Sカン(JANコード袋入り)
水本 ステンレス 丸リンク 線径12mm内径60mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,241円-540円593円 -944円160円 -2,657円
通常出荷日1日目6日目1日目6日目1日目〜6日目
種類座付き金具・アイプレート-Sカンカラビナ・スナップフック--
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:亜鉛ダイキャストステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト