17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

リングキャッチ

通常単価(税別)
1,8232,437
税込単価
2,0052,681
通常出荷日:1日目

【特長】・高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです【用途】・装飾用に【材質】・ステンレス(SUS...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ゴールド
201-1975
4982970402977
1個
ブラック
201-2042
4982970402991
1個
ブロンズ
201-0481
4982970402984
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,437
( 2,681 )
1日目
1,855
( 2,041 )
1日目
1,823
( 2,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです
【用途】
・装飾用に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングキャッチ
口広リングキャッチ 両ねじタイプ
ダイアモンドアイ丸カン(ステンレス)
埋込みフック B-148
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
オーバルキャッチC型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,823-1,749 -2,159 -4,8635552,982
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
種類リングキャッチリングキャッチ座付き金具・アイプレートフック座付き金具・アイプレートリングキャッチ
タイプ両ねじタイプ両ねじタイプ----
使用荷重(kN)0.15--0.290.151.96
B1(mm)9--10645-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト