ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Sカン SAP

通常単価(税別)
593円~912円
税込単価
652円~1,003円
通常出荷日:1日目

【特長】・荷役ロープなどの端末金具として【材質】・ステンレス(SUS304)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

D(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

S1(mm)

S2(mm)

W1(mm)

W2(mm)

最小発注数量
113-2969
0.49
8
4982970423828
76.000
100
84
6
22
15
30
1個
204-5605
0.2
5
4982970425389
20
65
55
4
15
10
20
1個
205-1934
0.29
6
4982970425396
33.000
75
63
4.5
16
12
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912円
( 1,003円 )
1日目
593円
( 652円 )
1日目
740円
( 814円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役ロープなどの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sカン SAPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sカン SAP
ステンレス Sカン(JANコード袋入り)
ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)
ステンレス ペリカンSフック
ナスカン (ニッケルメッキ)
ネジ込みラウンドアイ丸カン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格593円-160円 -1,925円 -706円 -944円1,241円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目6日目6日目1日目
種類Sカン-Sカン-カラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)材質:亜鉛ダイキャストステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げキャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:ニッケルメッキ仕上げアンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト