17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイアモンドアイ丸カン(ステンレス)

通常単価(税別)
2,1594,129
税込単価
2,3754,542
通常出荷日:1日目

【特長】・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です【用途】・壁面・床面・柱等に設置し、チ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

A1(mm)

A2(mm)

B1(mm)

B2(mm)

d(mm)

D(mm)

H(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
205-1945
0.15
37
24
59
46
4.2
5
22
30
4982970400331
50
1個
204-5624
0.2
40
27
64
51
4.2
6
25
35
4982970400348
68
1個
205-1884
0.29
50
34
80
65
5.2
8
33
45
4982970400355
142
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,159
( 2,375 )
1日目
2,692
( 2,961 )
1日目
4,129
( 4,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアモンドアイ丸カン(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアモンドアイ丸カン(ステンレス)
埋込みフック B-148
T型ナット
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
口広リングキャッチ 両ねじタイプ
ステンレス 丸リンク 線径32mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,159-4,8632,1375551,749 -55,974
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
特性・用途該当なし---該当なし-
種類座付き金具・アイプレートフック座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートリングキャッチリング
T(mm)3-32--
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト