ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プチカラビナ(黒色塗装) 環付

通常単価(税別)
1,978
税込単価
2,176
通常出荷日:1日目

【特長】・つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです・環付は不用意にフックが開くことがな...

詳細を確認
  • 表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
  • 環境により色褪せする場合がございます。
  • 屋外では使用しないでください。
  • 衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

B-2845
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-2845の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックあり
トラスココード
202-1993
W(mm)
13
使用荷重(kN)
0.23
D(mm)
4
L(mm)
38
S(mm)
6
JANコード
4982970428458
質量(g)
11
材質1
ステンレス(SUS304)
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)

型番リスト

表示件数
型番
B-2845
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,978
( 2,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
【用途】
・舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
  • 環境により色褪せする場合がございます。
  • 屋外では使用しないでください。
  • 衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチカラビナ(黒色塗装) 環付の型番B-2845のページです。 型番B-2845に関する仕様情報を記載しております。
プチカラビナ(黒色塗装) 環付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチカラビナ(黒色塗装) 環付
プチカラビナ(黒色塗装)環なし
水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入
ステンレス 角ターンバックルプール用
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,9782,7646288047013,823
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
種類カラビナ・スナップフック-カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックターンバックル
カラビナ・スナップフック詳細ロックあり-ロックなしロックなしロックなし-
トラスココード202-1993202-1981378-8709776-5002849-0726849-3000
W(mm)1320162631.514
使用荷重(kN)0.231.180.590.590.781.57

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト