ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

板シンブル

通常単価(税別)
436円~814円
税込単価
480円~895円
通常出荷日:1日目

【特長】・端末加工するワイヤーコースとして使います【用途】・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

A(mm)

B(mm)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

適合ロープ径(mm)

最小発注数量
204-7124
3.5
5
8
16
4982970411054
2
2.5
1個
204-5580
4.5
6
9.5
18
4982970411061
3
3
1個
205-0273
4.5
6.5
11.5
23.5
4982970411078
5
4
1個
204-8690
8
10.5
16.5
33.5
4982970411085
13
6
1個
204-8794
12
15
20
42
4982970411092
32
8~10
1個
205-1938
15
19
24.5
53
4982970411108
69.000
12~14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436円
( 480円 )
1日目
445円
( 490円 )
1日目
461円
( 507円 )
1日目
502円
( 552円 )
1日目
598円
( 658円 )
1日目
814円
( 895円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端末加工するワイヤーコースとして使います
【用途】
・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤーの摩耗防止
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板シンブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板シンブル
ステンレス 板シンブル KRNタイプ
豆シンブル(ステンレス)
アイプレート用裏板
ステンレス アイプレート用裏板
Sフック(ストレートタイプ)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格436円-387円 -466円 -628円 -618円 -873円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
種類シンブルシンブルシンブル座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートフック
材質1ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト