ファクトリーサプライ用品技術窓口

特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ【20個入り】

通常単価(税別)
866円
税込単価
953円
通常出荷日:1日目

【特長】・メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです・ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセ...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 材質
    スチール
  • 適合工具
    THP-P・THP-PH
  • 頭径(mm)
    13.0
  • JANコード
    4550414153725
  • トラスココード
    363-0603
  • 色
    黒
  • 使用可能厚さ(mm)
    5.0~7.5
  • 質量(g)
    31.000
  • 仕様
    ブリスターパック入
  • 表面処理
    ニッケルメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-THP-TCBN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

P-THP-TCBNの仕様・寸法情報

商品分類
その他
材質
スチール
適合工具
THP-P・THP-PH
頭径(mm)
13.0
JANコード
4550414153725
トラスココード
363-0603
色
黒
使用可能厚さ(mm)
5.0~7.5
質量(g)
31.000
仕様
ブリスターパック入
表面処理
ニッケルメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-THP-TCBN
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866円
( 953円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです
・ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキの型番P-THP-TCBNのページです。 型番P-THP-TCBNに関する仕様情報を記載しております。
特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ
ブラインドリベット(スチール/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット アルミスチール
ブラインドリベット 高圧着HRリベット(スチール/スチール製)
ブラインドリベット オールスチール
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)
メーカートラスコ中山ロブテックスコノエポップリベット・ファスナーコノエロブテックス
通常価格866円504円 -907円8,352円 -907円1,522円
通常出荷日1日目1日目7日目1日目〜7日目1日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
材質スチール-----
適合工具THP-P・THP-PH-----
頭径(mm)13.0-----
JANコード4550414153725-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト