17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5/16チャージングホース ムシ押し【6個入り】

通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円
通常出荷日:1日目

【特長】・補修用ムシ押しです・チャージングホースの交換用ムシ押し【材質】・真鍮

  • トラスココード
    128-4462
  • JANコード
    4991756331264
  • 質量(g)
    6.000
  • 材質1
    真鍮
  • 色
    黒

型番:

AI157
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

AI157の仕様・寸法情報

トラスココード
128-4462
JANコード
4991756331264
質量(g)
6.000
材質1
真鍮
色
黒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AI157
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180円
( 1,298円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補修用ムシ押しです
・チャージングホースの交換用ムシ押し
【材質】
・真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5/16チャージングホース ムシ押しの型番AI157のページです。 型番AI157に関する仕様情報を記載しております。
5/16チャージングホース ムシ押しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5/16チャージングホース ムシ押し
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式、92CM)
デジタルMiniマニホールドMS-100
エコセーバーV240SP
ボールバルブ式Miniマニホールド
エコセーバー隼HAYABUSA
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格1,180円17,048円27,632円141,509円11,638円206,562円
通常出荷日1日目5日目4日目1日目4日目1日目
トラスココード128-4462573-9906704-9569836-9083198-0605347-0853
JANコード499175633126449917563803614991756390766499175633363349917563429494991756350289
質量(g)6.000593.000680.016300.0593.00011600.0
材質1真鍮アルミ樹脂鋼材アルミ鋼材
色黒-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました